Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenanschluss Ci SASY60 30x10
| Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
194596
|
| Produkt Länge/Tiefe |
10 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
67 mm
|
| Produktgewicht |
0.17 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238058989
|
| Modellcode |
BBT-S60-30x10-CI
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungssatz
|
| Anwendung |
zum Verbinden der Sammelschienen
|
| Stromstärke |
630 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Besondere Merkmale |
Artikel enthält ein Verbindungsstück für eine Kupferschiene
|
| Geeignet für |
zum Verbinden der Sammelschienen
|
| Benutzt mit |
CI44-S60-630/3
L1/L2/L3/N |