Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194602
CI44-S60-630/3-8D02-LTS

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. D02 Verteilergehäuse 8x D02-LTS, MB 630 A, 3-polig

Listenpreis EUR1,346.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse D02
Katalognummer
194602
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
99.999 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238059047
Modellcode
CI44-S60-630/3-8D02-LTS

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Fehlerschutz
Funktionen
D02-Lasttrennschalter auf Sammelschienen-System 60 mm
Bestückte Gehäuse
Besondere Merkmale
D02-Verteilergehäuse mit transparentem Deckel, 8x D02-Lasttrennschalter auf Sammelschienensystem 630 A, Abdeckung für Berührungsschutzabdeckung inklusive Abdeckung ohne Griffbefestigung Gehäuseober- und -unterseite offen Seitenwände ausschlagbar, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten mit CU-Schienen L1/L2/L3: 30 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, Sicherungsgerät mit Schubladen und Blinkfunktion, ohne Sicherungen
Geeignet für
D02-Lasttrennschalter auf Sammelschienen-System 60 mm
Benutzt mit
Bestückte Gehäuse
Verteilergehäuse für Sicherungen
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Bestückte Gehäuse Verteilergehäuse Sicherungs-Gehäuse xEnergy Safety Ci

Technische daten - elektrisch

Sicherungsstrom - max.
50 A (D02/E18)
Abgesicherte Stromkreise
8 x 3-polig
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
50 A
Bemessungsbetriebsstrom
50 A
Betriebsspannung
400 V AC

Technische daten - mechanisch

Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
D02
Abdeckung/Tür Typ
Transparent, ohne Griffbefestigungen
Schutzart
Sonstige
IP65
Sicherungsgröße - max.
50 A
Gehäusetiefe
225 mm
Gehäusehöhe
375 mm
Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte
mit Sicherungslasttrennschalter
Gehäusebreite
375 mm
Gerätetyp
Komplettgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.