Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194604
CI43-S60-400/3-4D02

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. D02 Gehäuse mit 4x D02-Reiter-Sicherungssockel, MB 400 A, 3-polig

Listenpreis EUR551.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse D02
Katalognummer
194604
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
99.999 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238059061
Modellcode
CI43-S60-400/3-4D02

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Bestückte Gehäuse
D02-Reiter-Sicherungssockel auf Sammelschienen-System 60 mm
Besondere Merkmale
D02-Einzelgehäuse mit transparentem Deckel, 4x D02-Lasttrennschalter auf Sammelschienen-System 400 A, Abdeckung für Berührungsschutzabdeckung inklusive Abdeckung ohne Griffbefestigung Gehäuse mit metrischen Vorprägungen Seitenwände ausschlagbar, 3-polig, Träger inklusive für N+PE zum Nachrüsten mit CU-Schienen L1/L2/L3: 20 x 10 mm, N: ohne, PE: ohne, ohne Klemmen, Sicherungsgerät mit Schubladen und Blinkfunktion, ohne Sicherungen und Schraubkappe
Geeignet für
D02-Reiter-Sicherungssockel auf Sammelschienen-System 60 mm
Benutzt mit
Sicherungs-Einzelgehäuse
xEnergy Safety Ci
Bestückte Gehäuse

cLieferprogramm

Polzahl
3-polig
Typ
Bestückte Gehäuse Sicherungs-Einzelgehäuse xEnergy Safety Ci

Technische daten - elektrisch

Sicherungsstrom - max.
50 A (D02/E18)
Abgesicherte Stromkreise
4 x 3-polig
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
800 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
50 A
Bemessungsbetriebsstrom
50 A
Betriebsspannung
400 V AC

Technische daten - mechanisch

Konstruktionsgröße (Sicherungseinssatz)
D02
Abdeckung/Tür Typ
Transparent, ohne Griffbefestigungen
Schutzart
IP65
Sonstiges
Sicherungsgröße - max.
50 A
Gehäusetiefe
225 mm
Gehäusehöhe
375 mm
Gehäuse des Sicherungs-Lasttrennschalters für Geräte
Sonstige
Gehäusebreite
250 mm
Gerätetyp
Komplettgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.