Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194622
Modellcode: D200-CI43-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Abdeckungen, RAL7035, HxBxT=250x375x100mm

Listenpreis EUR85.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung undurchsichtig
Katalognummer
194622
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1.022 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238059306
Modellcode
D200-CI43-RAL7035

Delivery program

Typ
  • Leergehäuse
  • Gehäusedeckel
  • xEnergy Safety Ci
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel ohne Öffnungen
Farbe
undurchsichtig, RAL 7035, lichtgrau
Grau

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
Sonstiges
Einbautiefe
200 mm
Material
Plastik
Abdeckung/Tür Typ
undurchsichtig
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
250 mm

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
32 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
34 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
33 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg je Gehäuse mit Traggerüst und Anhebevorrichtung erfüllt, aufgebaut und gesichert entsprechend aktuell gültiger Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
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
Additional information

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI43…
Gehäusedeckel
xEnergy Safety Ci
Leergehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.