Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194629
D250-CI48-RAL7035

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Abdeckungen, RAL7035, HxBxT=750x375x150mm

Listenpreis EUR345.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung undurchsichtig
Katalognummer
194629
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
750 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238059375
Modellcode
D250-CI48-RAL7035

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI48…
Leergehäuse
Gehäusedeckel
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel ohne Öffnungen
Farbe
undurchsichtig, RAL 7035, lichtgrau
Grau
Typ
  • Leergehäuse
  • Gehäusedeckel
  • xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
40 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Entspricht der Produktnorm.

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
undurchsichtig
Material
Kunststoff
Einbautiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
375 mm
Oberflächenausführung
Sonstige
Gerätetyp
Baukastensystem

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
35 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
70 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
40 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
38 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
80 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
75 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.