Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194705
HNC-25/4/003-HX

HNC-25/4/003-HX. FI-Schutzschalter (RCCB), 25A, 4p, 30mA, Typ AC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - HNC RCCB
Katalognummer
194705
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.298 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
EAN
9010238060890
Modellcode
HNC-25/4/003-HX

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Fehlerstromschutzschalter
Typ Wechselstrom
HNC-HX
Stromstärkewert
25 A
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC
Merkmale
Zubehör möglich
Fehlerstromschutzschalter
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
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Montagemethode
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
3,1 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
6 kA
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
25 A gG/gL
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (4 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
45 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
30 mA
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Schutzart
IP20
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
4-polig
Ableitstromtyp
AC
Typ
  • HNC-HX
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ Wechselstrom
Besondere Merkmale
Maximale Betriebstemperatur ist 55 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole Home – Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich
Empfindlichkeitstyp
Wechselstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.03 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Spannungsart
AC
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
6 kA
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren