Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194740
Modellcode: HL-B13/1N

Eaton Moeller series xPole – HL/HL-HX LS-Schalter. HL, xPole Home, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 13 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - HL/HL-HX MCB
Katalognummer
194740
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35.4 mm
Produktgewicht
0.216 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238062245
Modellcode
HL-B13/1N

Produktspezifikationen

Benutzt mit
HL
Leitungsschutzschalter
Stromstärkewert
13 A
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zusatzeinrichtungen möglich
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,9 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
44 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
Einpolig + N
Auslösecharakteristik
B
Typ
  • HL
  • Leitungsschutzschalter
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole Home – Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
13 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
4.5 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
4.5 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Geeignet für
Unterputzmontage
Verlustleistung
2.9 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.