Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

194844
HN-B32/1N

Eaton Moeller series xPole Home – HN/HN-HX LS-Schalter. HN, xPole Home, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 32 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 6 kA

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole Home – HN/HN-HX MCB
Katalognummer
194844
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.216 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238063280
Modellcode
HN-B32/1N

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Leitungsschutzschalter
HN
Stromstärkewert
32 A
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zubehör möglich
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4,4 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
B
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
44 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
Einpolig + N
Auslösecharakteristik
B
Typ
  • HN
  • Leitungsschutzschalter
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole Home – Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
6 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
6 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
6 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Geeignet für
Unterputzmontage
Verlustleistung
4.2 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.