Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195154
Modellcode: HNB-B6/1N/003-A-HX

Eaton Moeller series xPole – HNB FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. FI-Schalter/Leitungsschutzschalter B, 6 A, 1 p+N, 30 mA, A, HX

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – HNB FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
195154
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.203 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
9010238061170
Modellcode
HNB-B6/1N/003-A-HX

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
6 A
Betriebsspannung
230 V
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Spannungsart
AC
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Betriebsumgebungstemperatur - max.
40 °C
Betriebsumgebungstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsstrom
6 A
Einbautiefe
69.5 mm
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 60947-2)
0 kA
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Fehlerstromwert
0.03 A
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Montagemethode
DIN-Schiene
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Ableitstromtyp
A
Auslösecharakteristik
B
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (EN 61009)
6 kA
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (EN 61009-1)
6 kA
Abschaltungscharakteristik
unverzögert
Typ
FI/LS-Schalter (RCBO)

Produktspezifikation exportieren