Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Heizstecker 12 A, R/L/C, EMS, PWM, BS
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Heizungsregler
|
| Katalognummer |
195178
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100.3 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
122 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238075603
|
| Modellcode |
CHAP-01/G5-12E
|
| Betätigungsfunktion |
Heizen, Pumpen
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
| Betriebsart Bussystem |
Funkfrequenz
Sonstiges |
| Produkttyp Bussystem |
Stellantrieb
|
| Schaltspannung - min. |
196 V
|
| Schaltspannung - max. |
253 V
|
| Ausgangsstrom - max. |
12 A
|
| Bemessungsdauerstrom (lu) - max. |
16 A
|
| Stromversorgung |
Netzversorgt
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
0
|
| Montageart |
Eingesteckt
Oberflächenmontiert (Putz) |
| Anzahl Eingänge (binär) |
0
|
| Anzahl der Ausgänge |
1
|
| Schutzart |
IP20
|
| Merkmale |
Funk bidirektional
|
| Ausstattung: |
Busanschluss
|
| Funktionen |
Ventilschutzfunktion
Stellgröße stetig Handschaltung |