Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195337
BPZ-KC-1/50N-ALU

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenblock 1 x 50 mm², 160 A Cu / 145 A AI, N

Listenpreis EUR8.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic terminal block
Katalognummer
195337
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
49 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
39.1 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238092112
Modellcode
BPZ-KC-1/50N-ALU

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Stromstärke
160 A
Polzahl
1-polig

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
50 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
50 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.