Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Klemmenblock 2 x 50 mm², 320 A Cu / 290 A AI
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic terminal block
|
| Katalognummer |
195339
|
| Produkt Länge/Tiefe |
43 mm
|
| Produkthöhe |
49 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
66 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238092136
|
| Modellcode |
BPZ-KC-2/50-ALU
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Anzahl der Klemmstellen je Pol |
2
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min. |
50 mm²
|
| Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max. |
50 mm²
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|