Eaton Verbrauchereinheit I-Box LV-Systeme Kleinverteiler. I-Box Multimedia-Verteiler, 4-reihig, 12 Module per Reihe, Tiefe 85 mm, DRBM-50/3-10K
| Produktname |
Eaton Verbrauchereinheit LV-Systeme Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
195372
|
| Produkt Länge/Tiefe |
118 mm
|
| Produkthöhe |
603 mm
|
| Produktbreite |
570 mm
|
| Produktgewicht |
14.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9010238092440
|
| Modellcode |
I-48/4R-3-SBS-DRBM-50/3-10K
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Signaldurchlassende Tür |
| Ausstattung: |
Montageplatte
|
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Einbauhöhe |
603 mm
|
| Einbaubreite |
570 mm
|
| Einbautiefe |
118 mm
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Doppelschlitz- |
| RAL-Nummer |
9016
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Farbe |
Weiß
|
| Anzahl der Reihen |
4
|
| Schutzart |
IP30
|
| Funktionen |
Plombierbar
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Hohlwand |
| Interne Tiefe |
108 mm
|
| Anzahl Öffnungen für Steckdosen |
0
|