Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195384
Modellcode: MDB-BI-12060/TWIN/DIN

Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler TWIN Aufputz-Installationsverteiler mit DIN-Schienen-Einsatz, IP55, HxBxT = 1.200 x 615 x 265 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählerverteiler BI-Skap/TKS LV System-Kleinverteiler
Katalognummer
195384
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
615 mm
Produktgewicht
36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
EAN
9010238092563
Modellcode
MDB-BI-12060/TWIN/DIN

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Leergehäuse. Geliefert ohne Schutzschaltgerät und ohne Verdrahtung
Typ
  • TKS Norwegen
  • Erweitert
Betriebsspannung
230/400
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Ausstattung:
Schloss
Montage­platte
Gehäusematerial
Aluminium
Einbauhöhe
1200 mm
Einbaubreite
615 mm
Kabeleinführungsposition
Kabelstecker auf der Unterseite des Gehäuses
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Einbautiefe
265 mm
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Tür mit 3-Punkt-Verschlusssystem und Drehgriff
Einzeln
RAL-Nummer
7035
Breite in Anzahl der modularen Abstände
24
Details Umgebungsbetriebstemperatur
30–40
Anwendung
Outdoor
Farbe
Grau
Anzahl der Reihen
6
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz
Baugruppenträgertyp
DIN-Schiene
Schutzart
IP55
IK10 (Schlagfestigkeit)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
(4x 24) + (2x 11)
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Material Schutzabdeckung
Metall
Funktionen
Grundgerät
Zählerschrank
Plombierbar
Material
Pulverbeschichtetes Aluminium
Montageart
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz)
Interne Tiefe
156 mm
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.