Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195394
BPZ-FP/S-NZM1X-4/4-800-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM1 mehrere Montageoptionen, vertikal, HxB=200x800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
195394
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
199 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238092662
Modellcode
BPZ-FP/S-NZM1X-4/4-800-MV

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.