Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195397
EP22NZM1K-OG

EP22NZM1K-OG. Leistungsschalter-Baueinheit, EP, BxH=250x300mm, 1x NZM1, 3/4p

Listenpreis EUR71.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
195397
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238092693
Modellcode
EP22NZM1K-OG

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kunststoff-Abdeckplatte
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Lasttrennschalter
Leistungsschalter

cLieferprogramm

Stromstärke
160 A
Polzahl
4-polig

Technische daten - mechanisch

Anzahl der Schalter
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.