Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1959045
HR1253-S44

Eaton Systeem 55 LV systems Final Distribution Boards. Systeem 55, universal enclosure with busbars, 5-pole, 125A / 160A, H = 220 mm, W = 220 mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Systeem 55 rail enclosure
Catalog Number
1959045
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
220 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
0.81 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN 61439-3
EAN
8711426848665
Model Code
HR1253-S44

Produktspezifikationen

Special features
Rail cabinet Equipped with 5 rails, with rail support baffle on both sides Load: one-sided 125 A, central 160 A With 5 rails, 15 x 4 mm. Including 5 x rail branch clamps max. 10 mm².
Type
Other enclosures Rail cabinets
Features
Rail cabinet
Fitted with:
Busbar
Degree of protection
IP3X
NEMA Other
IP3X (housing/enclosure)
Enclosure material
Plastic
Current rating of rail system
125 A
Enclosure height
220 mm
Rated short-time withstand current (Icw)
25 kA
Color
Black RAL 9005 (bins and lid)
Distance between busbar centers
35 mm
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Housing material
Thermoplastic plastic
Functions
Extension possible
Number of poles
Three-pole

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.