Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195997
XLSR31865

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand belüftet, für HxB = 1800 x 650mm, IP31, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
195997
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
1707 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
12.26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790951664
Modellcode
XLSR31865

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.