Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1960054
AFDPROF

Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. Abdichtprofil L = 214,5 mm, individuell ablängbar auf 18 mm und 2,25 mm, schwarz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Systeem 55 Leerplatzabdeckung
Katalognummer
1960054
Produkt Länge/Tiefe
217 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
8711426315013
Modellcode
AFDPROF

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Zubehör und Anbauteile Abdichtprofil Für Schlitzabdeckung in Gruppenschrank-Abdeckungen Länge 214,5 mm Individuell zuschneidbar in 2,25-mm-Schritten (vorverarbeitet) und abbrechbar bei 18 mm
Typ
Zubehör und Armaturen
Farbe
Schwarz
Oberflächenschutz
Lackiert
RAL-Nummer
9005
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren