Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196028
Modellcode: XLSR41810

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand belüftet, für HxB = 1800 x 1000mm, IP42, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196028
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1707 mm
Produktbreite
907 mm
Produktgewicht
25.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790951947
Modellcode
XLSR41810

Additional information

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Delivery program

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
40 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.