Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196037
Modellcode: XLSR518135

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Rückwand geschlossen, für HxB = 1800 x 1350mm, IP55, grau

Listenpreis EUR272.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196037
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
1707 mm
Produktbreite
1257 mm
Produktgewicht
27.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790952012
Modellcode
XLSR518135

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
20 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.