Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196045
Modellcode: XLSD3L1865

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP31 belüftet, Scharniere links, HxB = 1800 x 650mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196045
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
1740 mm
Produktbreite
642 mm
Produktgewicht
22.37 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790952098
Modellcode
XLSD3L1865

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP31
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.