Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196069
Modellcode: XLSD4L166

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP42 belüftet, Scharniere links, HxB = 1600 x 600mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196069
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1540 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
20.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790952333
Modellcode
XLSD4L166

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP42
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.