Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196085
Modellcode: XLSD4D1812

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP42 belüftet, zwei Flügel, HxB = 1800 x 1200mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196085
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1740 mm
Produktbreite
620 mm
Produktgewicht
45.19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790952487
Modellcode
XLSD4D1812

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP42
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.