Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196089
Modellcode: XLSD4R143

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, IP42 belüftet, Scharniere rechts, HxB = 1400 x 300mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196089
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1340 mm
Produktbreite
292 mm
Produktgewicht
10.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790952524
Modellcode
XLSD4R143

Delivery program

Ausführung
Anschlagtür
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.