Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Dachplatte, IP42, für B x T = 1350 x 500 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196163
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
382 mm
|
| Produktbreite |
1257 mm
|
| Produktgewicht |
10.54 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9008790953255
|
| Modellcode |
XLST41355
|
| Ausstattung: |
Entlüftung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|