Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 300 x 500mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196168
|
| Produkt Länge/Tiefe |
18 mm
|
| Produkthöhe |
382 mm
|
| Produktbreite |
207 mm
|
| Produktgewicht |
0.86 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9008790953309
|
| Modellcode |
XLST5F35
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
500 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
300 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|