Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger (komplett) für 2 x 20 x 10 mm, BT
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196193
|
| Produkt Länge/Tiefe |
279 mm
|
| Produkthöhe |
165 mm
|
| Produktbreite |
74 mm
|
| Produktgewicht |
0.89 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9008790953545
|
| Modellcode |
XLABT20
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Nennstrom - max. |
1150 A
|
| Schienenabstand |
60 mm
|