Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196209
Modellcode: XLASRW11

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montagesatz, Horizontale Sammelschiene oben, Höhe = 200, Breite=1100

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196209
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
991 mm
Produktgewicht
0.844 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955570
Modellcode
XLASRW11

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Einbausatz

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.