Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196213
XLFFR16

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageseitenwand für Feldhöhe 1600 mm, Feldtiefe 400 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196213
Produkt Länge/Tiefe
322 mm
Produkthöhe
1559 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
7.95 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790953712
Modellcode
XLFFR16

Weitere Informationen

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Befestigungsprofil

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1600 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.