Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196226

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Separation, ACB/MCCB module, width 400mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196226
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
500 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
9008790953842
Model Code
XLPO4

Zusätzliche Informationen

RAL-number
7037
Suitable for
Internal separation form 4a
Internal separation form 2b
Internal separation form 2a
Internal separation form 3b
Internal separation form 3a
Internal separation form 4b

cLieferprogramm

Color
Gray

Technische daten - mechanisch

Construction type
Assembly kit
Material
Plastic
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Untreated

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.