Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196228
XLPO8

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Separation, ACB/MCCB module, width 800mm

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196228
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
500 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform
EAN
9008790953866
Model Code
XLPO8

Zusätzliche Informationen

RAL-number
7037
Suitable for
Internal separation form 4a
Internal separation form 4b
Internal separation form 3b
Internal separation form 2a
Internal separation form 3a
Internal separation form 2b

cLieferprogramm

Color
Gray

Technische daten - mechanisch

Construction type
Assembly kit
Material
Plastic
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Untreated

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.