Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196229
XLMMPA4

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageprofil für ACBs/Lasttrennschalter für 400 mm Modulbreite

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196229
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
87.5 mm
Produktbreite
321 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790953873
Modellcode
XLMMPA4

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.