Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196234
Modellcode: XLMFA16F8

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte für IZMX16, Festeinbau, HxB= 500 x 800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196234
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790953927
Modellcode
XLMFA16F8

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.