Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196257
Modellcode: XLMFAVW8

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte für PSL ausfahrbar, HxB= 500 x 800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196257
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
600 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790954030
Modellcode
XLMFAVW8

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.