Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196265
XLMMS3V8

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageprofil für MCCBs/Sicherungslasttrennschalter für 800 mm Modulbreite

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196265
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
87.5 mm
Produktbreite
721 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790954092
Modellcode
XLMMS3V8

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.