Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196266
XLPCR4

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schottung, MCCB-/FSD-Modul, Breite 400mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196266
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790954108
Modellcode
XLPCR4

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Bausatz
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.