Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schottung, MCCB-/FSD-Modul, Breite 600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196267
|
| Produkt Länge/Tiefe |
500 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
9008790954115
|
| Modellcode |
XLPCR6
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 4b |
| Farbe |
Grau
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|