Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196308

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild für 2x PDE3, HxB= 500 x 800mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196308
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
498 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
2.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790954320
Modellcode
XLMF2P3VF58

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.