Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196392

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte für MCCBs/Sicherungslasttrennschalter, HxB 250 x 400mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196392
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
244 mm
Produktbreite
299.5 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955136
Modellcode
XLMMSH254

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Perforiert

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.