Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196415
XLFA10

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Blendrahmensatz für Oben oder Unten für Breite = 1000 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196415
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
1000 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955365
Modellcode
XLFA10

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Blindplatte

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
Gerüst

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.