Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196417
Modellcode: XLFA12

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Blendrahmensatz für Oben oder Unten für Breite = 1200 mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196417
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
1200 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955389
Modellcode
XLFA12

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Blindplatte

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Einbaulage
Gerüst

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.