Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196420
XLFGC22

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte für Sammelschienen, blind, HxB= 200 x 200mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196420
Produkt Länge/Tiefe
26 mm
Produkthöhe
197 mm
Produktbreite
198 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955419
Modellcode
XLFGC22

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.