Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196423
Modellcode: XLFS18

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte für Kabelkanal 75 mm, vertikal für Feldhöhe 1800 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196423
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
1708 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
1.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955440
Modellcode
XLFS18

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.