Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196426
Modellcode: XLFP

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Adapterprofil für Profi+-Einbauten

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196426
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
2000 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955471
Modellcode
XLFP

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Befestigungsprofil

Technische daten - mechanisch

Material
Metall

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.