Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196428
XLAD30

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger (komplett) für 2 x 30 x 10 mm, D

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196428
Produkt Länge/Tiefe
279 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955495
Modellcode
XLAD30

cLieferprogramm

Polzahl
4-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
1480 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
60 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.