Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196431
XLAD60

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger (komplett) für 2 x 60 x 10 mm, D

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196431
Produkt Länge/Tiefe
279 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790955525
Modellcode
XLAD60

cLieferprogramm

Polzahl
4-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
1600 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
60 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.