Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1965403
HJ5938

Eaton Medusa LV-Systeme Kleinverteiler Medusa Zubehör: Einlassmodul 3x PG21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Medusa Flansch
Katalognummer
1965403
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
48 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
8711426534230
Modellcode
HJ5938

Produktspezifikationen

Besondere Merkmale
Zubehör und Anbauteile Einsatzstück für Snap-In-Stopfbuchsen Die Eingabestücke können auch als Abdichtstücke verwendet werden Stopfbuchsen 3x Pg21 Türöffnung 99 mm
Typ
Zubehör und Armaturen
Anzahl der Rohreinführungen
3
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
18 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
18 mm
Für Rohrdurchmesser
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren