Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. System 55 Rohreinführung 154 mm 6 x 16 2x 16 bis 19 mm
| Produktname |
Eaton Systeem 55 Kabelflansch
|
| Katalognummer |
1965604
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
158 mm
|
| Produktgewicht |
0.22 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
8711426847576
|
| Modellcode |
HJ5945
|
| Besondere Merkmale |
Zubehör und Anbauteile Rohreinführung Rohreinsätze für Türöffnung 154 mm Mit Stopfbuchsen
|
| Typ |
Zubehör und Armaturen
|
| Anzahl der Rohreinführungen |
8
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - max. |
16 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - min. |
16 mm
|
| Geeignet für |
6 x Durchm. 16 bis 19 mm + 2 x Durchm. 16 bis 19 mm
|
| Für Rohrdurchmesser |
Sonstige
|