Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196791
Modellcode: BPZ-DMS-600/12-P-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblechtür mit Schwenkhebel IP55 H x B = 1230 x 570 mm, W

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Tür
Katalognummer
196791
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
1227 mm
Produktbreite
570 mm
Produktgewicht
7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9008790982330
Modellcode
BPZ-DMS-600/12-P-W

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Schutzart
IP55
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.